환영합니다
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
환영합니다
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
1101 0451
Flaig Magnetsysteme
Lifting Magnets
Permanent lifting magnets
Powered by
CAD모델 선택
{flaig_te/lifting_magnets/fx_permanent_lifting_magnet/fx_r_asmtab.prj},{NB=1101 0451(-451)},{MODELL=FX-R450},{ARTNR=1101 0451},{TF=450},{TR=Ø50-270mm 450kg},{MT=20},{ROT=-45},{OSE=1},{L=288},{B=126},{H=112},{H1=207},{R=230},{XY=50/62},{XX=51},{YY=62},{OSETHREAD=M8},{L1=64},{L2=64},{TRS=Traglasttabelle},{GEW=22},{CTN=85051100},{PPATH=parts/fx_r_asmtpl.prj},{MNTINTV=1},{STDDTIME=5},{VIDEO=Video},{PDF=Vertriebszeichnung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Flaig Magnetsysteme
Description
FX-R - Permanent Lifting Magnets especially suitable for Round Material
Bill of material
1101 0451
MODELL
FX-R450
FX-R450
ARTNR
Item number
1101 0451
1101 0451
TF
Max. Load capacity (Flat)
450
450
kg
TR
Max. Load capacity (Round)
Ø50-270mm 450kg
Ø50-270mm 450kg
kg
MT
Max. Load capacity from Material thickness
20
20
mm
ROT
Switch position
OFF
ON
OFF
ON
OSE
with lifting eye
without lifting eye
with lifting eye
without lifting eye
L
Dimension L
288
288
mm
B
Dimension B
126
126
mm
H
Dimension H
112
112
mm
H1
Dimension H1
207
207
mm
R
Dimension R
230
230
mm
XY
Dimension X/Y
50/62
50/62
mm
OSETHREAD
Lifting eye Thread
M8
M8
L1
Hole spacing
64
64
mm
L2
Hole spacing
64
64
mm
TRS
Load dimensions table
Load dimensions table
GEW
Weight
22
22
kg
CTN
Customs tariff number
85051100
VIDEO
Video example
Video
PDF
Sales drawing
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.